Animations demand FlashPlayer. Download adress: http://www.macromedia.com/software/flash/about/

PREZENTARE GENERALĂ Module termice pentru cerinţe speciale Schimbătoare de căldură cu plăci

PREZENTARE GENERALĂ

Module termice pentru cerinţe speciale

Schimbătoare de căldură cu plăci

Societatea a fost fondată în 1999 în Bucureşti, România, şi s-a alăturat Danfoss A/S din 2006.
 
Istoric
Activitatea societăţii
Experienţa în domeniu
Referinţe

Suport tehnic şi Proiectare
Prezentarea halei de producţie şi a tehnologiilor utilizate
Certificare şi calitatea producţiei
Se fabrică o gamă foarte largă de module termice, de la cele de capacitate mare pentru reţele de termoficare la cele de capacitate mică pentru case unifamiliale. 

Module termice standard
Module termice pentru termoficare
Red Frame
Schimbătoarele de căldură oferite de Danfoss District Heating sunt asamblate în România în fabrica proprie.


Schimbător de căldură cu plăci şi garnituri, XG
Schimbător de căldură cu plăci brazate, XB
Schimbător de căldură cu plăci sudate, SIGMAWIG